Szyna wsporcza W1350mm FZ805E

EAN
7611919323659
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
UTS
Cena
388,00zł
/ Komplet *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    40 mm
  • Szero­kość
    1250 mm
  • Głębo­kość
    30 mm
Materiały
  • Materiał
    Stal

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie