Szyna wsporcza W1100mm FZ804E

EAN
7611919323642
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
UTS
Cena
369,00zł
/ Komplet *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    1000 mm
  • Szero­kość
    40 mm
  • Głębo­kość
    40 mm
Materiały
  • Materiał
    Stal

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie