univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1550x550mm FZ200N
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Kieszeń na dokumenty 4 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 17 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż natynkowy
Wymiary
-
Wysokość1519 mm
-
Szerokość519 mm
-
Głębokość12 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi skrzydłowe
-
Typ uchwytuUchwyt na zawiasach
-
Liczba zamków1
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Kolor produktuCzysta biel
-
MateriałStal
-
WykończenieMalowany proszkowo
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiPrawy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Typ blokowaniaBlokada na pręt
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba kluczy1
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie na zatrzask
Pojemność
-
Liczba modułów0
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ200N
univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1550x550mm
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Instrukcja montażu International 2010-08-03
PDF228,12 kB
Więcej materiałów