The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • FZ840N
    EAN
    3250612779338
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A

    univers Drążki przesuwne do zamków IP54 1550mm FZ840N

    Cena
    499,00  zł
    / szt. *
    499,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Drążki przesuwne do zamków IP54 1550mm

    FZ840N

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zamek do drzwi 4 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 9 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zamek do drzwi
    • FZ530N

      univers Zamek klamka obrotowa (T)

      286,50  zł  / szt.*
    • FZ531N

      univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333

      510,00  zł  / szt.*
    • FZ534N

      univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm

      421,20  zł  / szt.*
    • FZ535N

      univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm, plombowany

      394,40  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • FP01SN2

      univers N Obudowa naścienna FP IP44/II W1550S300G205

      4 216,00  zł  / szt.*
    • FP05SN2

      univers N Obudowa naścienna FP IP44/II W1550S1300G205

      8 496,00  zł  / szt.*
    • FP02SN2

      univers N Obudowa naścienna FP IP44/II W1550S550G205

      5 123,00  zł  / szt.*
    • FP03SN2

      univers N Obudowa naścienna FP IP44/II W1550S800G205

      6 612,00  zł  / szt.*
    • FP04SN2

      univers N Obudowa naścienna FP IP44/II W1550S1050G205

      7 436,00  zł  / szt.*
    • FP05TN2

      univers N Obudowa naścienna FP IP44/I W1550S1300G205

      8 084,00  zł  / szt.*
    • FP03TN2

      univers N Obudowa naścienna FP IP44/I W1550S800G205

      6 566,00  zł  / szt.*
    • FP02TN2

      univers N Obudowa naścienna FP IP44/I W1550S550G205

      5 181,00  zł  / szt.*
    • FP04TN2

      univers N Obudowa naścienna FP IP44/I W1550S1050G205

      7 376,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Z dźwignią
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ840N
    PDF
    RoHS report FZ840N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ840N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ840N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ840N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ840N

      univers Drążki przesuwne do zamków IP54 1550mm

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2013-11-25 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ829 - univers N Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers N Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      56,50  zł
      / szt. *
      56,50  zł
      / szt. *
    • 2
      FZ801A - univers N Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      FZ801A
      univers N Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      Cena
      109,50  zł
      / szt. *
      109,50  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ775A - univers N Łącznik pionowy 5 polowy
      FZ775A
      univers N Łącznik pionowy 5 polowy
      Cena
      185,20  zł
      / szt. *
      185,20  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ774A - univers N Łącznik pionowy 4 polowy
      FZ774A
      univers N Łącznik pionowy 4 polowy
      Cena
      167,10  zł
      / szt. *
      167,10  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ773A - univers N Łącznik pionowy 3 polowy
      FZ773A
      univers N Łącznik pionowy 3 polowy
      Cena
      151,30  zł
      / szt. *
      151,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32