- orion+
- Obudowy naścienne i stojące
- Obudowy i akcesoria
- Zobacz więcej
System C Podzespół funkcyjny 6x37M 950x800 FL998A
Cena
2 314,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Listwa /maskująca 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość900 mm
-
Szerokość800 mm
-
Głębokość120 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów6
Pojemność
-
Liczba modułów228
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
Materiały
-
MateriałStal
-
Kod RAL7035
-
Kolor produktuJasnoszary
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy12
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej