The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Obudowy uniwer­salne
    • Obudowy polie­strowe Orion+
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • FL985A
    EAN
    3250612510023
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • orion+
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • Obudowy i akcesoria
    • Zobacz więcej

    orion+ Podzespół do zabudowy aparatów modułowych szyna TS System S H800 L600 FL985A

    Cena
    920,50  zł
    / szt. *
    920,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    orion+ Podzespół do zabudowy aparatów modułowych szyna TS System S H800 L600

    FL985A

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      750 mm
    • Szero­kość
      600 mm
    • Głębo­kość
      120 mm
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      5
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      140
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji I
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kod RAL
      7035
    • Kolor produktu
      Jasnoszary
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy
      10

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL985A
    PDF
    RoHS report FL985A
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FL985A | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FL985A

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FL985A | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FL985A

      orion+ Podzespół do zabudowy aparatów modułowych szyna TS System S H800 L600

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FL96Z - orion+ Zamek z kluczem nr 427 RAL7046
      FL96Z
      orion+ Zamek z kluczem nr 427 RAL7046
      Cena
      101,90  zł
      / szt. *
      101,90  zł
      / szt. *
    • 2
      FL501A - orion+ system C Szyna TS regulacja głębokości i nachylenia 500mm BOX-struct.
      FL501A
      orion+ system C Szyna TS regulacja głębokości i nachylenia 500mm BOX-struct.
      Cena
      234,80  zł
      / szt. *
      234,80  zł
      / szt. *
    • 3
      FL429A - orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm
      FL429A
      orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm
      Cena
      692,50  zł
      / szt. *
      692,50  zł
      / szt. *
    • 4
      FL404A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x330mm
      FL404A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x330mm
      Cena
      109,50  zł
      / szt. *
      109,50  zł
      / szt. *
    • 5
      FL407A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x480mm
      FL407A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x480mm
      Cena
      152,40  zł
      / szt. *
      152,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32