The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Obudowy uniwer­salne
    • Obudowy polie­strowe Orion+
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • FL734E
    EAN
    3250610672280
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • orion+
    • Obudowy naścienne i stojące
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • Zobacz więcej

    orion+ system C Maskownica izolacyjna 600x300mm BOX-struct. FL734E

    Cena
    243,80  zł
    / szt. *
    243,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    orion+ system C Maskownica izolacyjna 600x300mm BOX-struct.

    FL734E

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor produktu
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    Wymiary
    • Wyso­kość
      300 mm
    • Szero­kość
      600 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FL734E
    PDF
    RoHS report FL734E
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FL734E | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FL734E

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FL734E | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FL734E

      orion+ system C Maskownica izolacyjna 600x300mm BOX-struct.

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FL733E - orion+ system C Maskownica izolacyjna 500x300mm BOX-struct.
      FL733E
      orion+ system C Maskownica izolacyjna 500x300mm BOX-struct.
      Cena
      242,70  zł
      / szt. *
      242,70  zł
      / szt. *
    • 2
      FL714E - orion+ system C Maskownica izolacyjna 600x150mm BOX-struct.
      FL714E
      orion+ system C Maskownica izolacyjna 600x150mm BOX-struct.
      Cena
      181,80  zł
      / szt. *
      181,80  zł
      / szt. *
    • 3
      FL871Z - orion+ Maskownica RAL7035 4M (zestaw = 6 szt.)
      FL871Z
      orion+ Maskownica RAL7035 4M (zestaw = 6 szt.)
      Cena
      52,00  zł
      / szt. *
      52,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FL427A - orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 445x585mm
      FL427A
      orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 445x585mm
      Cena
      460,50  zł
      / szt. *
      460,50  zł
      / szt. *
    • 5
      FL429A - orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm
      FL429A
      orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm
      Cena
      692,50  zł
      / szt. *
      692,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32