The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Obudowy uniwer­salne
    • Obudowy polie­strowe Orion+
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • FL733E
    EAN
    3250610672273
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • orion+
    • Obudowy naścienne i stojące
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • Zobacz więcej

    orion+ system C Maskownica izolacyjna 500x300mm BOX-struct. FL733E

    Cena
    242,70  zł
    / szt. *
    242,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    orion+ system C Maskownica izolacyjna 500x300mm BOX-struct.

    FL733E

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor produktu
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    Wymiary
    • Wyso­kość
      300 mm
    • Szero­kość
      500 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FL733E
    PDF
    RoHS report FL733E
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FL733E | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FL733E

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FL733E | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FL733E

      orion+ system C Maskownica izolacyjna 500x300mm BOX-struct.

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FL591E - orion+ Drzwi wewnętrzne metalowe do obudów poliestrowych 500x750mm
      FL591E
      orion+ Drzwi wewnętrzne metalowe do obudów poliestrowych 500x750mm
      Cena
      868,00  zł
      / szt. *
      868,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FL503A - orion+ system C Szyna TS regulacja głębokości i nachylenia 750mm PANEL-struct.
      FL503A
      orion+ system C Szyna TS regulacja głębokości i nachylenia 750mm PANEL-struct.
      Cena
      250,70  zł
      / szt. *
      250,70  zł
      / szt. *
    • 3
      FL711E - orion+ system C Maskownica izolacyjna 300x150mm BOX-struct.
      FL711E
      orion+ system C Maskownica izolacyjna 300x150mm BOX-struct.
      Cena
      111,80  zł
      / szt. *
      111,80  zł
      / szt. *
    • 4
      FL712E - orion+ system C Maskownica izolacyjna 400x150mm BOX-struct.
      FL712E
      orion+ system C Maskownica izolacyjna 400x150mm BOX-struct.
      Cena
      127,60  zł
      / szt. *
      127,60  zł
      / szt. *
    • 5
      FL310B - orion+ Obudowa poliester 550x1100x300mm, IP65, PANEL-struct., naśc., drzwi pełne
      FL310B
      orion+ Obudowa poliester 550x1100x300mm, IP65, PANEL-struct., naśc., drzwi pełne
      Cena
      6 288,00  zł
      / szt. *
      6 288,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32