orion+ system C Szyna TS regulacja głębokości i nachylenia 750mm PANEL-struct. FL503A
EAN
3250610671870
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
212,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość30 mm
-
Szerokość620 mm
-
Głębokość30 mm
Materiały
-
MateriałMetal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej