orion+ system C Maskownica izolacyjna 400x150mm BOX-struct. FL712E
Cena
127,60 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
WykończenieBarwiony
-
Kolor produktuJasnoszary
-
Kod RAL7035
Wymiary
-
Wysokość1050 mm
-
Szerokość400 mm
-
Głębokość2 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FL712E
orion+ system C Maskownica izolacyjna 400x150mm BOX-struct.
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-04-30
PDF1,71 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF306,95 kB
Więcej materiałów