- orion+
- Obudowy naścienne i stojące
- Obudowy i akcesoria
- Zobacz więcej
orion+ Płyta metalowa montażowa 780x780mm, do obudowy poliestrowej FL521E
Cena
565,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość780 mm
-
Szerokość743 mm
-
Głębokość2 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
WykończenieOcynkowany metodą Sendzimira
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FL521E
orion+ Płyta metalowa montażowa 780x780mm, do obudowy poliestrowej
PDF
Więcej materiałów