- orion+
- Obudowy naścienne i stojące
- Obudowy i akcesoria
- Zobacz wi?cej
orion+ Płyta metalowa montażowa 493x1080mm, do obudowy poliestrowej FL512E
Cena
499,10 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Dodatkowe akcesoria 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1080 mm
-
Szerokość493 mm
-
Głębokość2 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
WykończenieOcynkowany metodą Sendzimira
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa FL512E
orion+ Płyta metalowa montażowa 493x1080mm, do obudowy poliestrowej
PDF
Wi?cej materia?ów