orion+ system C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H200 L800 FL369A
EAN
3250610671269
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
229,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Listwa /maskująca 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość200 mm
-
Szerokość800 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów1
Pojemność
-
Liczba modułów37
Materiały
-
MateriałMetal
-
Kod RAL9002
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej