orion+ vector I system C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H150 L400 FL362A
Cena
146,70 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Listwa /maskująca 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość400 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów1
Pojemność
-
Liczba modułów16
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
Materiały
-
MateriałStal
-
Kod RAL7035
-
Kolor produktuJasnoszary
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FL362A
orion+ vector I system C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H150 L400
PDF
Więcej materiałów