The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Prze­kaź­niki czasowe
    • EZM100
    EAN
    3250615600622
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Prze­kaź­niki czasowe

    Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 12-240V AC/DC, 8A 250V EZM100

    Cena
    523,00  zł
    / szt. *
    523,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 12-240V AC/DC, 8A 250V

    EZM100

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.5 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.5 - 2.5 mm²
    • Liczba styków
      1
    • Rodzaj styku
      1x zmienny
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Wymiary
    • Wyso­kość
      87 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      65 mm
    Prąd elek­tryczny
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC1
      8 A
    Sprzęt
    • Liczba styków NC
      1
    • Liczba styków NO
      1
    • Opóź­nienie wyłączania
      Tak
    • Opóź­nienie włączenia
      Tak
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      50 ms - 100 h
    Napięcie
    • Napięcie stero­wania dla 50 Hz
      12 - 240 V
    • Napięcie stero­wania dla 60 Hz
      12 - 240 V
    • Napięcie sterujące Us dla DC
      12 - 240 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC/DC

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZM100
    PDF
    RoHS report EZM100
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EZM100 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EZM100

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EZM100 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EZM100

      Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 12-240V AC/DC, 8A 250V

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager Polska

      Instrukcja montażu de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      1015,41 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 12-240V AC/DC, 8A 250V; EZM100

      PDF
      289,67 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,63 kB
      Zdjęcie UKCA Declaration of Conformity | Hager Polska

      UKCA Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      269,97 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EPS450B - Przekaźnik bistab. elektroniczny 230V 1NO 16A z regul. opóźnien. QuickConnect
      EPS450B
      Przekaźnik bistab. elektroniczny 230V 1NO 16A z regul. opóźnien. QuickConnect
      Cena
      1 088,00  zł
      / szt. *
      1 088,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EZF100 - Przekaźnik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem wyłączenia
      EZF100
      Przekaźnik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem wyłączenia
      Cena
      434,60  zł
      / szt. *
      434,60  zł
      / szt. *
    • 3
      EMS005 - Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A
      EMS005
      Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A
      Cena
      868,50  zł
      / szt. *
      868,50  zł
      / szt. *
    • 4
      EMN001 - Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A
      EMN001
      Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A
      Cena
      504,00  zł
      / szt. *
      504,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EZL100 - Przekaźnik czasowy do testowania awaryjnego oświetlenia 230V
      EZL100
      Przekaźnik czasowy do testowania awaryjnego oświetlenia 230V
      Cena
      511,00  zł
      / szt. *
      511,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32