The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Zdalne łącz­niki i akcesoria
    • EPS450B
    EAN
    3250612364268
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Zdalne łącz­niki i akcesoria
    • Prze­kaź­niki czasowe
    • Zobacz więcej

    Przekaźnik bistab. elektroniczny 230V 1NO 16A z regul. opóźnien. QuickConnect EPS450B

    Cena
    1 088,00  zł
    / szt. *
    1 088,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przekaźnik bistab. elektroniczny 230V 1NO 16A z regul. opóźnien. QuickConnect

    EPS450B

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Prąd spoczyn­kowy
      100 mA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC1
      16 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NO
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 2.5 mm²
    • Liczba styków
      1
    Napięcie
    • Napięcie stero­wania AC
      230 - 230 V
    • Napięcie stero­wania DC
      0 - 0 V
    • Napięcie sterujące 2
      10 - 26 V
    • Napięcie sterujące 1
      230 - 230 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 60 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -10 - 50 °C
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Quick­con­nect
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1,20 W
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      5 VA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      18 mm
    • Głębo­kość
      60 mm
    Oświe­tlenie
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek
      1000 VA
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek (z kompen­sacją równole­głą)
      300 VA
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      1
    • Liczba styków NC
      0
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      5 Min - 1 h
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rodzaj łącz­nika
      Zestyk zwierny NO
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect
    • Montaż
      Do montażu na szynie DIN

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EPS450B
    PDF
    RoHS report EPS450B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EPS450B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EPS450B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EPS450B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EPS450B

      Przekaźnik bistab. elektroniczny 230V 1NO 16A z regul. opóźnien. QuickConnect

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of conformity for Remote switch | Hager Polska

      Declaration of conformity for Remote switch

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager Polska

      Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EZM100 - Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 12-240V AC/DC, 8A 250V
      EZM100
      Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 12-240V AC/DC, 8A 250V
      Cena
      523,00  zł
      / szt. *
      523,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EZF100 - Przekaźnik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem wyłączenia
      EZF100
      Przekaźnik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem wyłączenia
      Cena
      434,60  zł
      / szt. *
      434,60  zł
      / szt. *
    • 3
      EMS005 - Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A
      EMS005
      Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A
      Cena
      868,50  zł
      / szt. *
      868,50  zł
      / szt. *
    • 4
      EMN001 - Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A
      EMN001
      Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A
      Cena
      504,00  zł
      / szt. *
      504,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EZL100 - Przekaźnik czasowy do testowania awaryjnego oświetlenia 230V
      EZL100
      Przekaźnik czasowy do testowania awaryjnego oświetlenia 230V
      Cena
      511,00  zł
      / szt. *
      511,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32