The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Prze­kaź­niki czasowe
    • EMN001
    EAN
    3250612339969
    Liczba w opakowaniu
    6 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Prze­kaź­niki czasowe

    Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A EMN001

    Cena
    504,00  zł
    / szt. *
    504,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A

    EMN001

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe, Połączenie prze­wodowe
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Oświe­tlenie
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek (z kompen­sacją równole­głą)
      1000 VA
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek
      3600 VA
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 55 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 10 mm²
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      30 S - 10 Min
    Wymiary
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      64 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rozga­łęzienie
      Dla obwodu 3 i 4-prze­wodowego (auto­ma­tyczne wykrywanie)
    • Rodzaj łącz­nika
      Zestyk zwierny NO
    • Montaż
      Do montażu na szynie DIN
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      2300 W

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EMN001
    PDF
    RoHS report EMN001
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EMN001 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EMN001

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EMN001 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EMN001

      Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EPS450B - Przekaźnik bistab. elektroniczny 230V 1NO 16A z regul. opóźnien. QuickConnect
      EPS450B
      Przekaźnik bistab. elektroniczny 230V 1NO 16A z regul. opóźnien. QuickConnect
      Cena
      1 088,00  zł
      / szt. *
      1 088,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EZM100 - Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 12-240V AC/DC, 8A 250V
      EZM100
      Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 12-240V AC/DC, 8A 250V
      Cena
      523,00  zł
      / szt. *
      523,00  zł
      / szt. *
    • 3
      EZF100 - Przekaźnik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem wyłączenia
      EZF100
      Przekaźnik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem wyłączenia
      Cena
      434,60  zł
      / szt. *
      434,60  zł
      / szt. *
    • 4
      EMS005 - Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A
      EMS005
      Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A
      Cena
      868,50  zł
      / szt. *
      868,50  zł
      / szt. *
    • 5
      EZL100 - Przekaźnik czasowy do testowania awaryjnego oświetlenia 230V
      EZL100
      Przekaźnik czasowy do testowania awaryjnego oświetlenia 230V
      Cena
      511,00  zł
      / szt. *
      511,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32