The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Prze­kaź­niki czasowe
    • EMS005
    EAN
    3250612339921
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    APA
    • Prze­kaź­niki czasowe

    Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A EMS005

    Cena
    868,50  zł
    / Sztuka *
    868,50  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Apli­kacja Hager Ready

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A

    EMS005

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Quick­con­nect, Połączenie prze­wodowe
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Oświe­tlenie
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek (z kompen­sacją równole­głą)
      1000 VA
    • Maksy­malna zdol­ność łącze­niowa dla świe­tlówek
      3600 VA
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 55 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 2.5 mm²
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      30 S - 10 Min
    Wymiary
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      64 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rozga­łęzienie
      Dla obwodu 3 i 4-prze­wodowego (auto­ma­tyczne wykrywanie)
    • Rodzaj łącz­nika
      Zestyk zwierny NO
    • Montaż
      Do montażu na szynie DIN
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect
    • Funkcja
      Z wcze­śniej­szym ostrze­żeniem o wyłącze­niu: Miganie przez 40, 30 sekund przed wyłącze­niem, Z poten­cjometrem do ustawiania funkcji czasu: auto­ma­tycz­na­/au­to­ma­tyczna z wcze­śniej­szym ostrze­żeniem przed wyłącze­nie­m/au­to­ma­tyczna z możliwo­ścią wyboru trybu pracy przez długi czas (1 h)/au­to­ma­tyczna z możliwo­ścią wyboru trybu pracy przez długi czas (1 h) i wcze­śniej­szym ostrze­żeniem przed wyłącze­niem
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      2300 W

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration EMS005
    PDF
    RoHS report EMS005
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie EMS005 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu EMS005

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa EMS005 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EMS005

      Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18

      PDF
      801,62 kB
    • MarketingCatalogue

      Zdj?cie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • MarketingTools

      Zdj?cie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EZM100 - Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 12-240V AC/DC, 8A 250V
      EZM100
      Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 12-240V AC/DC, 8A 250V
      Cena
      523,00  zł
      / Sztuka *
      523,00  zł
      / Sztuka *
    • 2
      EZD100 - Przekaźnik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem załączenia
      EZD100
      Przekaźnik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem załączenia
      Cena
      434,60  zł
      / Sztuka *
      434,60  zł
      / Sztuka *
    • 3
      EZF100 - Przekaźnik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem wyłączenia
      EZF100
      Przekaźnik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem wyłączenia
      Cena
      434,60  zł
      / Sztuka *
      434,60  zł
      / Sztuka *
    • 4
      EPS450B - Przekaźnik bistab. elektroniczny 230V 1NO 16A z regul. opóźnien. QuickConnect
      EPS450B
      Przekaźnik bistab. elektroniczny 230V 1NO 16A z regul. opóźnien. QuickConnect
      Cena
      1 088,00  zł
      / Sztuka *
      1 088,00  zł
      / Sztuka *
    • 5
      EMN001 - Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A
      EMN001
      Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A
      Cena
      504,00  zł
      / Sztuka *
      504,00  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32