GB-EG Gn. SCH 33° 1k 45x45 bezh pomar • ESR1332004 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
            • tehalit.un­der­floor
            • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
            • ESR1332004
            ESR1332004 - tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy
            ESR1332004 - tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy

            tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy

            ESR1332004

            ESR1332004 - tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy
            ESR1332004 - tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

            tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy ESR1332004

            EAN
            4012002245934
            Liczba w opakowaniu
            20 szt.
            Grupa rabatowa
            UND
            Cena
            49,30 zł
            / szt. *
            49,30 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Specyfikacja techniczna

            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              16 A
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe
              250 - 250 V
            Często­tliwość
            • Często­tliwość
              50 - 60 Hz
            Materiały
            • Kolor
              Poma­rań­czowy
            • Kod RAL
              2004
            • Wykoń­czenie powierzchni
              Mat
            • Materiał
              Tworzywo termo­plastyczne
            • Obróbka
              Stan surowy
            Wymiary
            • Wyso­kość
              45 mm
            • Szero­kość
              45 mm
            • Głębo­kość
              40 mm
            • Liczba jednostek
              1
            • Wbudowane puszki podtyn­kowe
              45 mm
            Łącz­ność
            • Rodzaj montażu
              Rastec 45®, Montaż zatrzaskowy
            Sprzęt
            • Typ złącza/w­tyku gniazdo
              SCHUKO
            • Obrócona wkładka centralna
              Tak
            • Z pokrywą uchylną
              Nie
            • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
              Nie
            • Z lampką sygna­lizacyjną
              Nie
            • Z zamkiem
              Nie
            Akcesoria
            • Posiada pole opisowe
              Nie
            • Wstępnie wypo­sażony w
              Gniazdo wtykowe
            Pokrywa, drzwi
            • Typ pokrywy
              Bez pokrywy
            ‌Pojem­ność
            • Liczba modułów
              2
            Bezpie­czeń­stwo
            • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
              Tak
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP20
            Dodat­kowe infor­macje

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak
            Bezhalogenowe Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH declaration ESR1332004 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ESR1332004 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie ESR1332004 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu ESR1332004

            • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

              Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10 | Hager Polska

              Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10

              PDF
              2,20 MB
            • Broszury techniczne

              Zdjęcie tehalit.gb-eg - informacje techniczne | Hager Polska

              tehalit.gb-eg - informacje techniczne

              PDF
              1011,31 kB
            • Pliki DXF

              Zdjęcie Pliki DXF International 2023-04-18 | Hager Polska

              Pliki DXF International 2023-04-18

              DXF
              28,87 kB
            • Pliki STEP

              Zdjęcie Pliki STEP International 2023-04-18 | Hager Polska

              Pliki STEP International 2023-04-18

              STP
              81,55 kB
            • Rysunek techniczny produktu

              Zdjęcie Rysunek techniczny produktu International 2023-04-18 | Hager Polska

              Rysunek techniczny produktu International 2023-04-18

              PDF
              27,19 kB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie EU-Declaration EER-ESR T066A DE_EN 12082019 | Hager Polska

              EU-Declaration EER-ESR T066A DE_EN 12082019

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

              PDF
              51,91 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              VZ10DS - Moduł KEYSTONE gniazdo Displayport, przelot. Displayp. - Mini Displayp., biały
              VZ10DS
              Moduł KEYSTONE gniazdo Displayport, przelot. Displayp. - Mini Displayp., biały
              Cena
              146,60 zł
              / szt. *
              146,60 zł
              / szt. *
            • 2
              VZ10LLC - Moduł KEYSTONE gniazdo LC światłowodowe żeński-żeński, DuPLEx, biały
              VZ10LLC
              Moduł KEYSTONE gniazdo LC światłowodowe żeński-żeński, DuPLEx, biały
              Cena
              134,50 zł
              / szt. *
              134,50 zł
              / szt. *
            • 3
              VZ10LSC - Moduł KEYSTONE gniazdo SC światłowod. żeński-żeński, SimPLEx, wielomod., biały
              VZ10LSC
              Moduł KEYSTONE gniazdo SC światłowod. żeński-żeński, SimPLEx, wielomod., biały
              Cena
              108,20 zł
              / szt. *
              108,20 zł
              / szt. *
            • 4
              VZ20HA - Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały
              VZ20HA
              Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały
              Cena
              149,60 zł
              / szt. *
              149,60 zł
              / szt. *
            • 5
              VZ20HS - Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
              VZ20HS
              Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
              Cena
              108,20 zł
              / szt. *
              108,20 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32