tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy ESR1332004
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy16 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
KolorPomarańczowy
-
Kod RAL2004
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość40 mm
-
Liczba jednostek1
-
Wbudowane puszki podtynkowe45 mm
-
Rodzaj montażuRastec 45®, Mocowanie na zatrzask
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
-
Posiada pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony wGniazdo wtykowe
-
Typ pokrywyBez pokrywy
-
Liczba modułów2
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa ESR1332004
tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Broszury techniczne
tehalit.gb-eg - informacje techniczne
PDF1011,31 kB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-07-24
PDF161,20 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-04-18
DXF28,87 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP81,55 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2023-04-18
PDF27,19 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-28
PDF305,67 kB
EU-Declaration EER-ESR T066A DE_EN 12082019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF51,91 kB