tehalit.VE-EE Pokrywa tubus 20kN Q06 23/34mm stal nierdzewna EKSQ0620TM
EAN
4012002245798
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Wyprowadzenie kabla przez rurę 1 dostępne produkty -
Wysunięcie drabiny zatrzaskowej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Kształt
-
KształtKwadratowy
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania105 mm
-
Długość wbudowania200 mm
-
Szerokość wbudowania200 mm
-
Wysokość105 mm
-
Rozmiar nominalny200 mm
-
Grubość wgłębienia dywanu23 mm
Konfiguracja
-
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)Q06
Sprzęt
-
Wspornik na uchwycie puszkiTak
-
Liczba wbudowanych urządzeń6
-
Liczba skrzynek wyjściowych2
-
Liczba wyprowadzeń kablowych1
-
Typ wyprowadzeń kablowychPrzykręcany
Warunki użytkowania
-
Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)15 kN
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni3 kN
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do montażu we wnęce podłogowejTak
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
Materiały
-
Kolor wyprowadzenia kablowegoSrebrny
-
MateriałStal szlachetna
-
KolorStal szlachetna
Funkcje
-
Do kanałów podpodłogowychTak
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK10
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa EKSQ0620TM
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus 20kN Q06 23/34mm stal nierdzewna
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF676,78 kB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2020-01-01
PDF39,77 kB -
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
PDF2,40 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15
PDF208,02 kB
EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,78 kB
Więcej materiałów