The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • EKR0600TM1

tehalit.VE-EE Pokrywa tubus EKR06 fi215 gres/płytka 23/28mm stal nierdzewna EKR0600TM1

EAN
4012002245675
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

tehalit.VE-EE Pokrywa tubus EKR06 fi215 gres/płytka 23/28mm stal nierdzewna

EKR0600TM1

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
GTVR300
GTVR300
tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
40,20 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
TUSS000
TUSS000
tehalit.VE-EE Klucz do otwierania dekielka tubusa
51,00 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GBVC300
GBVC300
tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR300
554,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GTVD200
GTVD200
tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 2-krotna PC-ABS czarny
43,30 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Akcesoria opcjonalne

  • Wypro­wadzenie kabla przez rurę 1 dostępne produkty
  • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Wypro­wadzenie kabla przez rurę
  • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej
  • TULAA105

    tehalit.VE-EE Tubus aluminium

    658,90 zł  / szt.*
  • RLV0630

    tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VQ06/R06

    47,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Kształt
  • Kształt
    Okrągły
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    100 mm
  • Śred­nica wbudowania
    215 mm
  • Wyso­kość
    100 mm
  • Rozmiar nomi­nalny
    215 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    23 mm
Konfi­guracja
  • Wiel­kość instalacji (instalacje podpo­dłogowe)
    R06
Sprzęt
  • Wspornik na uchwycie puszki
    Tak
  • Liczba wbudowanych urządzeń
    6
  • Liczba skrzynek wyjścio­wych
    2
  • Liczba wypro­wadzeń kablo­wych
    1
  • Typ wypro­wadzeń kablo­wych
    Przy­kręcany
Warunki użyt­ko­wania
  • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
    3 kN
  • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
    3 kN
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
    Tak
  • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
    Tak
Materiały
  • Kolor wypro­wadzenia kablo­wego
    Srebrny
  • Materiał
    Stal szlachetna
  • Kolor
    Stal szlachetna
Funkcje
  • Do kanałów podpo­dłogo­wych
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK10

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration EKR0600TM1
PDF
Hager RoHS report EKR0600TM1
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie EKR0600TM1 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu EKR0600TM1

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa EKR0600TM1 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa EKR0600TM1

    tehalit.VE-EE Pokrywa tubus EKR06 fi215 gres/płytka 23/28mm stal nierdzewna

    PDF
  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

    PDF
    676,78 kB
    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2020-01-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2020-01-01

    PDF
    39,77 kB
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.ve-ee - informacje techniczne

    PDF
    2,40 MB
  • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

    Zdjęcie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15

    PDF
    208,02 kB
    Zdjęcie EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32