The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.un­der­floor
  • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
  • EKQ16D
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw Q16 EKQ16D

EAN
4012740029100
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
60,00 zł
/ szt. *
60,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw Q16

EKQ16D

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 7 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • EKQ160LE15

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ16 320x320 15mm stal nierdzewna

    1950,00  zł  / szt.*
  • EKQ160LE25

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ16 320x320 25mm stal nierdzewna

    1950,00  zł  / szt.*
  • EKQ160BL15

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ16 320x320 15mm stal nierdzewna

    1900,00  zł  / szt.*
  • EKQ160BL25

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ16 320x320 25mm stal nierdzewna

    1900,00  zł  / szt.*
  • EKQ16115

    tehalit.VE-EE Baza do pokrywy pełnej/uchylnej Q16 320x320 15mm stal nierdzewna

    1000,00  zł  / szt.*
  • EKQ162BL15

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna do bazy IP54 5kN Q16 320x320 15mm stal nierdzewna

    900,00 zł  / szt.*
  • EKQ162LE15

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna do bazy IP30 5kN Q16 320x320 15mm stal nierdzewna

    930,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Materiał
    Poli­etylen (PE)

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
REACH declaration EKQ16D
PDF
RoHS report EKQ16D
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie EKQ16D | Hager Polska

    Zdjęcie produktu EKQ16D

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa EKQ16D | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa EKQ16D

    tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw Q16

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-08-29 | Hager Polska

    Instrukcja montażu International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

    Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Pliki STEP

    Zdjęcie Pliki STEP International 2022-10-25 | Hager Polska

    Pliki STEP International 2022-10-25

    STP
    716,09 kB
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…

    PDF
    320,43 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    BSM301 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12,8x21
    BSM301
    tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12, 8x21
    Cena
    52,00 zł
    / szt. *
    52,00 zł
    / szt. *
  • 2
    BSM012 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 01 Keystone 19,3x14,8
    BSM012
    tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 01 Keystone 19, 3x14, 8
    Cena
    52,00 zł
    / szt. *
    52,00 zł
    / szt. *
  • 3
    BSM032 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19,5x14,85
    BSM032
    tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19, 5x14, 85
    Cena
    52,00 zł
    / szt. *
    52,00 zł
    / szt. *
  • 4
    BSM052 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8
    BSM052
    tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8
    Cena
    52,00 zł
    / szt. *
    52,00 zł
    / szt. *
  • 5
    UDQ02H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
    UDQ02H
    tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
    Cena
    150,00 zł
    / szt. *
    150,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32