tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna EKQ06 200x200 gres/płytka 38/43mm stal nierdzewna EKQ0600LE2

EAN
4012002245545
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Minimalna głębo­kość montażowa
    115 mm
  • Wyso­kość produktu
    115 mm
  • Wymiar montażowy - długość
    200 mm
  • Wymiar montażowy - szero­kość
    200 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    38 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Kształt pokrywy
    kwadratowy
Materiał
  • Kolor
    Stal nierdzewna
  • Materiał
    stal nierdzewna
  • Grupa materia­łowa
    stal nierdzewna
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    6
  • Liczba puszek instalacyj­nych
    2
  • Liczba wylotów prze­wodów
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. obcią­żenia
    1.5 kN / 3 kN
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie