agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, Modbus, MID ECR380D
EAN
3250612231478
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
2066,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do systemów magistralnych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
System magistralnyMODBUS
-
Układ biegunów3P+N
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy80 A
-
Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego80 A
Pojemność
-
Liczba modułów4
Łączność
-
Typ złącza/wtykuPołączenie bezpośrednie
-
Typ połączeniaModbus RS-485 3 przewody
Wymiary
-
Wysokość92 mm
-
Szerokość72 mm
-
Głębokość60 mm
Główne atrybuty elektryczne
-
Typ impulsówOptyczny
Kompatybilność
-
Odpowiednie doZakup/dostawa
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego33 - 33 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego33 - 33 mm²
-
Typ złącza/wtyku magistraliZłącze wtykowe przyłączeniowe
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2 Nm
Cechy mekaniczne
-
Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego0,50 - 0,50 Nm
Pomiar
-
Układ pomiarowyPomiar bezpośredni
-
Typ urządzenia pomiarowegoElektroniczny
-
Zakres pomiarowy natężenia prądu0,25 - 80,0 A
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-N92 - 276 V
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-Ph160 - 480 V
-
Zakres częstotliwości45 - 65 Hz
Funkcje
-
Klasa dokładnościB
-
Typ taryfyT1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
-
Jest skalibrowanyTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Moc
-
Pobór mocy VA2 VA
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0,60 W
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-09-30
PDF1,58 MBInstrukcja montażu de-DE, pl-PL 2019-09-30
PDF1,68 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2022-10-04
PDF836,11 kBDane techniczne - Załącznik do produktu International 2024-04-22
XLS177,00 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-15
PDF185,92 kBEU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-15
PDF464,95 kB
Więcej materiałów