The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • EC700
    EAN
    3250616127005
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Koncentrator impulsów, 7 wejść, wyjście RS485/MODBUS EC700

    Cena
    Cena na zapytanie

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Koncentrator impulsów, 7 wejść, wyjście RS485/MODBUS

    EC700

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Liczba obwodów wejścio­wych
      7
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Szero­kość
      67 mm
    • Głębo­kość
      50 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 55 °C

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EC700
    PDF
    RoHS report EC700
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EC700 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EC700

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EC700 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EC700

      Koncentrator impulsów, 7 wejść, wyjście RS485/MODBUS

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2013-04-29 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2013-04-29

      PDF
      665,81 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2013-04-29 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2013-04-29

      PDF
      723,24 kB
      Zdjęcie Note d'application GB | Hager Polska

      Note d'application GB

      Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

      PDF
      196,38 kB
      Zdjęcie Notice EC700 GB | Hager Polska

      Notice EC700 GB

      Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

      PDF
      254,14 kB
      Zdjęcie Notice Quick start EC700 FR GB | Hager Polska

      Notice Quick start EC700 FR GB

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      227,14 kB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Table de communication EC700 | Hager Polska

      Table de communication EC700

      Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01

      XLS
      363,00 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32