The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Mier­niki i urządzenia pomia­rowe
  • Licz­niki energii i akcesoria
  • ECN140D
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Pomiar i zarządzanie energią

agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M ECN140D

EAN
3250612231355
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
572,00 zł
/ szt. *
572,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M

ECN140D

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • TXF121

    KNX e/s Interfejs KNX do liczników energii

    664,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    1P+N
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    40 A
  • Maksy­malne natężenie prądu obwodu pomia­ro­wego
    40 A
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    1
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Połączenie bezpo­średnie
Wymiary
  • Wyso­kość
    92 mm
  • Szero­kość
    18 mm
  • Głębo­kość
    58 mm
Sprzęt
  • Typ impulsów
    Optyczny
Kompa­ty­bil­ność
  • Odpo­wiednie do
    Zapo­trze­bo­wanie
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny wejścia pomia­ro­wego
    16 - 16 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wyjścia pomia­ro­wego
    16 - 16 mm²
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    1 - 1 Nm
  • Sposób montażu
    Szyna DIN
Pomiar
  • Układ pomia­rowy
    Pomiar bezpo­średni
  • Typ urządzenia pomia­ro­wego
    Elek­tro­niczny
  • Zakres pomia­rowy prądu
    0,25 - 40,0 A
  • Zakres pomia­rowy napięcia Ph-N
    184 - 276 V
  • Zakres często­tliwości
    45 - 65 Hz
Zasilanie
  • Liczba faz zasilania
    1
Funkcje
  • Klasa dokład­ności
    B
  • Rodzaj taryfy
    Jednotaryfowy
  • Jest skalibro­wany
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25 - 70 °C
Moc
  • Pobór mocy VA
    2 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration ECN140D
PDF
Hager RoHS report ECN140D
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie ECN140D | Hager Polska

    Zdjęcie produktu ECN140D

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa ECN140D | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa ECN140D

    agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu International 2019-04-25 | Hager Polska

    Instrukcja montażu International 2019-04-25

    PDF
    283,47 kB
    Zdjęcie Instrukcja montażu de-DE, pl-PL 2019-04-25 | Hager Polska

    Instrukcja montażu de-DE, pl-PL 2019-04-25

    PDF
    362,42 kB
  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Installer Leaflet ECN140D | Hager Polska

    Installer Leaflet ECN140D

    Instrukcja obsługi de-DE, en-GB 2024-01-11

    PDF
    917,64 kB
    Zdjęcie Installer Leaflet ECN140D | Hager Polska

    Installer Leaflet ECN140D

    Instrukcja obsługi ar, pl-PL 2024-01-17

    PDF
    998,71 kB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

    EU Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-15

    PDF
    436,75 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    ECR300C - agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, Modbus, MID
    ECR300C
    agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, Modbus, MID
    Cena
    2653,00  zł
    / szt. *
    2653,00  zł
    / szt. *
  • 2
    ECP380D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, wyjście imp., MID
    ECP380D
    agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, wyjście imp., MID
    Cena
    1911,00  zł
    / szt. *
    1911,00  zł
    / szt. *
  • 3
    ECM310D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 125A 6M, M-bus, MID
    ECM310D
    agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 125A 6M, M-bus, MID
    Cena
    2807,00  zł
    / szt. *
    2807,00  zł
    / szt. *
  • 4
    ECM380D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, M-bus, MID
    ECM380D
    agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, M-bus, MID
    Cena
    2081,00  zł
    / szt. *
    2081,00  zł
    / szt. *
  • 5
    ECA300C - agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, AGARDIO, MID
    ECA300C
    agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, AGARDIO, MID
    Cena
    523,00 zł
    / szt. *
    523,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32