DB Kolumna 1-str 45 3,3-3,6m, alu • DBS453300ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
            • tehalit.DB, tehalit.DA
            • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elek­tro­in­stalacyj­nych z alumi­nium
            • DBS453300ELN
            DBS453300ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,3-3,6m, alu
            DBS453300ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,3-3,6m, alu
            DBS453300ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,3-3,6m, alu
            DBS453300ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,3-3,6m, alu

            tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,3-3,6m, alu

            DBS453300ELN

            DBS453300ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,3-3,6m, alu
            DBS453300ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,3-3,6m, alu
            DBS453300ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,3-3,6m, alu
            DBS453300ELN - tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,3-3,6m, alu
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

            tehalit.DB Kolumna jednostronna 45 wys. 3,3-3,6m, alu DBS453300ELN

            EAN
            4012740857284
            Liczba w opakowaniu
            2 szt.
            Grupa rabatowa
            TEH
            Cena
            1 552,80 zł
            / szt. *
            1552,80  zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Specyfikacja techniczna

            Wymiary
            • Głębo­kość
              65 mm
            • Szero­kość
              65 mm
            • Wyso­kość montażu
              3,3 - 3,6 m
            • Kształt bieguna
              Prosto­kątny
            • Szero­kość pokrywy
              45 mm
            Pokrywa, drzwi
            • Liczba możliwych do montażu pokryw
              1
            Sprzęt
            • Regulowany
              Tak
            • Jest prze­nośny
              Nie
            Kabel
            • Pozycja wejścia kabla
              Górny
            Instalacja, montaż
            • Możliwość montażu sufi­to­wego
              Tak
            • Przy­sto­so­wany do montażu na podłodze
              Tak
            Materiały
            • Materiał
              Alumi­nium
            • Kolor
              Alumi­nium
            Konfi­guracja
            • Liczba boków do zamon­to­wania
              Jednostronny

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
            PDF
            392,46 kB
            REACH declaration DBS453300ELN (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration DBS453300ELN (english)
            PDF
            103,84 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie DBS453300ELN | Hager Polska

              Zdjęcie produktu DBS453300ELN

            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Polska

              EC declaration of conformity DA_DB_DE

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

              PDF
              133,23 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              DAF24520009016 - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m biały
              DAF24520009016
              tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m biały
              Cena
              3882,10  zł
              / szt. *
              3882,10  zł
              / szt. *
            • 2
              DAF2452000ELN - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m alu
              DAF2452000ELN
              tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m alu
              Cena
              3438,40  zł
              / szt. *
              3438,40  zł
              / szt. *
            • 3
              DAF28020009016 - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m biały
              DAF28020009016
              tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m biały
              Cena
              4436,60  zł
              / szt. *
              4436,60  zł
              / szt. *
            • 4
              DAF2802000ELN - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m alu
              DAF2802000ELN
              tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m alu
              Cena
              4100,00  zł
              / szt. *
              4100,00  zł
              / szt. *
            • 5
              DAF4520009016 - tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m biały
              DAF4520009016
              tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m biały
              Cena
              3161,10  zł
              / szt. *
              3161,10  zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32