The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.DB, tehalit.DA
    • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elek­tro­in­stalacyj­nych z alumi­nium
    • L4770
    EAN
    4012740902250
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elek­tro­in­stalacyj­nych z alumi­nium
    • tehalit.DAP, tehalit.DBP - system miniko­lumn elek­tro­in­stalacyj­nych z alumi­nium
    • Zobacz więcej

    tehalit.DA200 Adapter osprzętu 45x45mm w pionie L4770

    Cena
    24,60  zł
    / szt. *
    24,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.DA200 Adapter osprzętu 45x45mm w pionie

    L4770

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Materiał
      Alumi­nium
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      10 mm
    • Wymiar otworu
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Głębo­kość
      10 mm
    • Powią­zane systemy
      Kolumna elek­tro­in­stalacyjna serii 45

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration L4770
    PDF
    RoHS report L4770
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie L4770 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu L4770

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa L4770 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa L4770

      tehalit.DA200 Adapter osprzętu 45x45mm w pionie

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      DAP80650ELN - tehalit.DA200 Minikolumna jednostronna DA200-80 H=650mm alu
      DAP80650ELN
      tehalit.DA200 Minikolumna jednostronna DA200-80 H=650mm alu
      Cena
      1 432,00  zł
      / szt. *
      1 432,00  zł
      / szt. *
    • 2
      BRAP08029016 - tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, biały
      BRAP08029016
      tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, biały
      Cena
      145,80  zł
      / Metr *
      145,80  zł
      / Metr *
    • 3
      DAP2806509016 - tehalit.DA200 Minikolumna dwustronna DA200-80 H=650mm biały
      DAP2806509016
      tehalit.DA200 Minikolumna dwustronna DA200-80 H=650mm biały
      Cena
      2 340,50  zł
      / szt. *
      2 340,50  zł
      / szt. *
    • 4
      DAP245700ELN - tehalit.DA200 Minikolumna dwustronna DA200-45 H=650mm alu
      DAP245700ELN
      tehalit.DA200 Minikolumna dwustronna DA200-45 H=650mm alu
      Cena
      1 911,80  zł
      / szt. *
      1 911,80  zł
      / szt. *
    • 5
      DAP456509016 - tehalit.DA200 Minikolumna jednostronna DA200-45 H=650mm biały
      DAP456509016
      tehalit.DA200 Minikolumna jednostronna DA200-45 H=650mm biały
      Cena
      1 652,10  zł
      / szt. *
      1 652,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32