tehalit.DA200 Minikolumna jednostronna DA200-45 H=650mm biały DAP456509016
EAN
4012740015844
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
1552,80 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przegroda do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość66 mm
-
Szerokość66 mm
-
Wysokość montażu0,65 - 0,65 m
-
Regulacja wysokości0
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny1900 - 1900 mm²
-
Kształt biegunaProstokątny
-
Szerokość pokrywy45 mm
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw1
Sprzęt
-
RegulowanyNie
-
Jest przenośnyNie
Kabel
-
Pozycja wejścia kablaZ dołu / na dole
Instalacja, montaż
-
Możliwość montażu sufitowegoNie
-
Przystosowany do montażu na podłodzeTak
Materiały
-
MateriałAluminium
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF389,71 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-09
PDF109,49 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Więcej materiałów