tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z mech. rozporowym H=3,0-3,3m alu DAS2453000ELN
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przegroda do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Pierścień adaptacyjny 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Głębokość132 mm
-
Szerokość132 mm
-
Wysokość montażu3,0 - 3,3 m
-
Regulacja wysokości300 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny4300 - 4300 mm²
-
Kształt biegunaProstokątny
-
Szerokość pokrywy45 mm
-
Liczba możliwych do montażu pokryw2
-
RegulowanyTak
-
Jest przenośnyNie
-
Pozycja wejścia kablaGóra
-
Możliwość montażu sufitowegoTak
-
Przystosowany do montażu na podłodzeTak
-
MateriałAluminium
-
WykończenieAnodowane
-
KolorAluminium
-
Liczba boków do zamontowaniaDwustronny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa DAS2453000ELN
tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z mech. rozporowym H=3,0-3,3m alu
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF298,62 kB
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF133,23 kB