The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.DB, tehalit.DA
  • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elek­tro­in­stalacyj­nych z alumi­nium
  • L5320
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.DA200 Uchwyt mocujący kolumny dwustronnej L5320

EAN
4012740908047
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
439,90 zł
/ szt. *
439,90 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.DA200 Uchwyt mocujący kolumny dwustronnej

L5320

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • DAK2802800ELN

    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z zaciskiem mocującym H=2, 8m alu

    3882,10  zł  / szt.*
  • DAK2803400ELN

    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z zaciskiem mocującym H=3, 4m alu

    5102,10  zł  / szt.*
  • DAK28028009016

    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z zaciskiem mocującym H=2, 8m biały

    4880,30  zł  / szt.*
  • DAK28034009016

    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z zaciskiem mocującym H=3, 4m biały

    5434,90  zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Ocyn­ko­wany
  • Kolor
    Ocyn­ko­wane

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration L5320
PDF
Hager RoHS report L5320
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie L5320 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu L5320

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa L5320 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa L5320

    tehalit.DA200 Uchwyt mocujący kolumny dwustronnej

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Polska

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    BRAP0802ELN - tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany
    BRAP0802ELN
    tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany
    Cena
    137,10 zł
    / Metr *
    137,10 zł
    / Metr *
  • 2
    BRAP08029016 - tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, biały
    BRAP08029016
    tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, biały
    Cena
    137,10 zł
    / Metr *
    137,10 zł
    / Metr *
  • 3
    L4770 - tehalit.DA200 Adapter osprzętu 45x45mm w pionie
    L4770
    tehalit.DA200 Adapter osprzętu 45x45mm w pionie
    Cena
    23,10 zł
    / szt. *
    23,10 zł
    / szt. *
  • 4
    L5805 - tehalit.DA200 Zestaw uziemiający kolumny
    L5805
    tehalit.DA200 Zestaw uziemiający kolumny
    Cena
    85,00 zł
    / szt. *
    85,00 zł
    / szt. *
  • 5
    DAS24530009016 - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z mech. rozporowym H=3,0-3,3m biały
    DAS24530009016
    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z mech. rozporowym H=3, 0-3, 3m biały
    Cena
    4048,40  zł
    / szt. *
    4048,40  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32