The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.DB, tehalit.DA
    • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elek­tro­in­stalacyj­nych z alumi­nium
    • DAS8025009016
    EAN
    4012740015967
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elek­tro­in­stalacyj­nych z alumi­nium

    tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-80 z mech. rozporowym H=2,5-2,8m biały DAS8025009016

    Cena
    4 836,40  zł
    / szt. *
    4 836,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-80 z mech. rozporowym H=2,5-2,8m biały

    DAS8025009016

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Głębo­kość
      65 mm
    • Szero­kość
      98 mm
    • Wyso­kość montażu
      2,5 - 2,8 m
    • Regulacja wyso­kości
      300 mm
    • Wewnętrzny prze­krój poprzeczny
      5400 - 5400 mm²
    • Kształt bieguna
      Prosto­kątny
    • Szero­kość pokrywy
      80 mm
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba możliwych do montażu pokryw
      1
    Sprzęt
    • Regulowany
      Tak
    • Jest prze­nośny
      Nie
    Kabel
    • Pozycja wejścia kabla
      Góra
    Instalacja, montaż
    • Możliwość montażu sufi­to­wego
      Tak
    • Przy­sto­so­wany do montażu na podłodze
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Alumi­nium
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    Konfi­guracja
    • Liczba boków do zamon­to­wania
      Jednostronny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAS8025009016
    PDF
    RoHS report DAS8025009016
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie DAS8025009016 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu DAS8025009016

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa DAS8025009016 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa DAS8025009016

      tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-80 z mech. rozporowym H=2,5-2,8m biały

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,62 kB
      Zdjęcie EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Polska

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BRAP08029016 - tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, biały
      BRAP08029016
      tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, biały
      Cena
      145,80  zł
      / Metr *
      145,80  zł
      / Metr *
    • 2
      BRAP0802ELN - tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany
      BRAP0802ELN
      tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany
      Cena
      145,80  zł
      / Metr *
      145,80  zł
      / Metr *
    • 3
      L4770 - tehalit.DA200 Adapter osprzętu 45x45mm w pionie
      L4770
      tehalit.DA200 Adapter osprzętu 45x45mm w pionie
      Cena
      24,60  zł
      / szt. *
      24,60  zł
      / szt. *
    • 4
      DAS24530009016 - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z mech. rozporowym H=3,0-3,3m biały
      DAS24530009016
      tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z mech. rozporowym H=3, 0-3, 3m biały
      Cena
      4 645,50  zł
      / szt. *
      4 645,50  zł
      / szt. *
    • 5
      DAS4530009016 - tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-45 z mech. rozporowym H=3,0-3,3m biały
      DAS4530009016
      tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-45 z mech. rozporowym H=3, 0-3, 3m biały
      Cena
      3 937,30  zł
      / szt. *
      3 937,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32