The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.DB, tehalit.DA
  • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elek­tro­in­stalacyj­nych z alumi­nium
  • DAC2459016
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.DA200 Rozeta maskująca do DA200-45 kolumna dwustronna biały DAC2459016

EAN
4012740015707
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
183,00 zł
/ szt. *
183,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.DA200 Rozeta maskująca do DA200-45 kolumna dwustronna biały

DAC2459016

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9016

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
Hager REACH declaration DAC2459016
PDF
Hager RoHS report DAC2459016
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie DAC2459016 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu DAC2459016

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa DAC2459016 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa DAC2459016

    tehalit.DA200 Rozeta maskująca do DA200-45 kolumna dwustronna biały

    PDF
  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Polska

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    DAK803400ELN - tehalit.DA200 Kol jednostronna DA200-80 z zaciskiem mocującym H=3,4m alu
    DAK803400ELN
    tehalit.DA200 Kol jednostronna DA200-80 z zaciskiem mocującym H=3, 4m alu
    Cena
    3667,90  zł
    / szt. *
    3667,90  zł
    / szt. *
  • 2
    DAS2802500ELN - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z mech. rozporowym H=2,5-2,8m alu
    DAS2802500ELN
    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z mech. rozporowym H=2, 5-2, 8m alu
    Cena
    4547,60  zł
    / szt. *
    4547,60  zł
    / szt. *
  • 3
    DAS28025009016 - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z mech. rozporowym H=2,5-2,8m biały
    DAS28025009016
    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z mech. rozporowym H=2, 5-2, 8m biały
    Cena
    5434,90  zł
    / szt. *
    5434,90  zł
    / szt. *
  • 4
    DAS2452700ELN - tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z mech. rozporowym H=2,7-3,0m alu
    DAS2452700ELN
    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z mech. rozporowym H=2, 7-3, 0m alu
    Cena
    4047,40  zł
    / szt. *
    4047,40  zł
    / szt. *
  • 5
    DAK8034009016 - tehalit.DA200 Kol jednostronna DA200-80 z zaciskiem mocującym H=3,4m biały
    DAK8034009016
    tehalit.DA200 Kol jednostronna DA200-80 z zaciskiem mocującym H=3, 4m biały
    Cena
    4159,40  zł
    / szt. *
    4159,40  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32