The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Akcesoria
    • CZN006
    EAN
    3250611611578
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria

    Pokrywa zacisków do RCCB 4P CZN006

    Cena
    42,50  zł
    / Komplet *
    42,50  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Pokrywa zacisków do RCCB 4P

    CZN006

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość
      70 mm
    • Długość
      7 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration CZN006
    PDF
    RoHS report CZN006
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie CZN006 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu CZN006

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa CZN006 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa CZN006

      Pokrywa zacisków do RCCB 4P

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      MZ203 - Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC
      MZ203
      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC
      Cena
      445,70  zł
      / szt. *
      445,70  zł
      / szt. *
    • 2
      MZN120 - Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx
      MZN120
      Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx
      Cena
      99,70  zł
      / szt. *
      99,70  zł
      / szt. *
    • 3
      MZ202 - Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC
      MZ202
      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC
      Cena
      238,30  zł
      / szt. *
      238,30  zł
      / szt. *
    • 4
      CZ001 - Styk pomocniczy 1NO+NC i sygnalizacyjny 1NO+NC do RCCB 230V/6A
      CZ001
      Styk pomocniczy 1NO+NC i sygnalizacyjny 1NO+NC do RCCB 230V/6A
      Cena
      302,50  zł
      / szt. *
      302,50  zł
      / szt. *
    • 5
      KCF668L - Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 4P 16mm2 do RCCB 3-rzędowa lewa 125mm
      KCF668L
      Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 4P 16mm2 do RCCB 3-rzędowa lewa 125mm
      Cena
      307,30  zł
      / szt. *
      307,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32