The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
  • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
  • BRS852109B
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.BRS Łącznik podstawy 85x210 pokrywa 120 BRS852109B

EAN
4012740220323
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
TEH
Cena
129,80 zł
/ Komplet *
129,80 zł
/ Komplet *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.BRS Łącznik podstawy 85x210 pokrywa 120

BRS852109B

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Ocyn­ko­wany
  • Kolor
    Ocyn­ko­wane
Sprzęt
  • Z wyrów­na­niem poten­cjałów
    Tak

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS852109B
PDF
Hager RoHS report BRS852109B
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie BRS852109B | Hager Polska

    Zdjęcie produktu BRS852109B

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa BRS852109B | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa BRS852109B

    tehalit.BRS Łącznik podstawy 85x210 pokrywa 120

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    L4181GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 150mm
    L4181GNGE
    tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 150mm
    Cena
    12,60 zł
    / szt. *
    12,60 zł
    / szt. *
  • 2
    L5561 - tehalit.VK Nożyce do cięcia kanałów W<80mm
    L5561
    tehalit.VK Nożyce do cięcia kanałów W<80mm
    Cena
    873,00 zł
    / szt. *
    873,00 zł
    / szt. *
  • 3
    L4187CHRO - tehalit.BR/BKB Zacisk uziemiający
    L4187CHRO
    tehalit.BR/BKB Zacisk uziemiający
    Cena
    11,60 zł
    / szt. *
    11,60 zł
    / szt. *
  • 4
    L4180VERZ - tehalit.LFS Element uziemiający
    L4180VERZ
    tehalit.LFS Element uziemiający
    Cena
    6,20 zł
    / szt. *
    6,20 zł
    / szt. *
  • 5
    L4182GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 300mm
    L4182GNGE
    tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 300mm
    Cena
    12,60 zł
    / szt. *
    12,60 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32