The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
  • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
  • BRN65KL65
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.BRN65 Klamra podstawy 65x210, czarny BRN65KL65

EAN
4012740008174
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
5,40 zł
/ szt. *
5,40 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.BRN65 Klamra podstawy 65x210, czarny

BRN65KL65

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • BRN6521019016

    tehalit.BRN65 Podstawa 210mm, biały

    207,00 zł  / Metr*
  • BRN6521019011

    tehalit.BRN65 Podstawa 210mm, czarny

    255,60 zł  / Metr*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
Materiały
  • Materiał
    PC/ABS
  • Obróbka
    Stan surowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

ProductEnvironmentProfile
PDF
252,25 kB
ProductEnvironmentProfile
PDF
206,81 kB
Hager REACH declaration BRN65KL65
PDF
Hager RoHS report BRN65KL65
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie BRN65KL65 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu BRN65KL65

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa BRN65KL65 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa BRN65KL65

    tehalit.BRN65 Klamra podstawy 65x210, czarny

    PDF
  • Broszura

    Zdjęcie Rodzina BR. Silni z osobna. Razem niepokonani. | Hager Polska

    Rodzina BR. Silni z osobna. Razem niepokonani.

    Broszura pl-PL 2021-07-20

    PDF
    24,71 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129 | Hager Polska

    EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-01-29

    PDF
    54,01 kB
    Zdjęcie tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC; BR…, BR65…, BRN65… | Hager Polska

    tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC; BR…, BR65…, BRN65…

    PDF
    200,65 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    L4187CHRO - tehalit.BR/BKB Zacisk uziemiający
    L4187CHRO
    tehalit.BR/BKB Zacisk uziemiający
    Cena
    11,60 zł
    / szt. *
    11,60 zł
    / szt. *
  • 2
    L4180VERZ - tehalit.LFS Element uziemiający
    L4180VERZ
    tehalit.LFS Element uziemiający
    Cena
    6,20 zł
    / szt. *
    6,20 zł
    / szt. *
  • 3
    L4181GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 150mm
    L4181GNGE
    tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 150mm
    Cena
    12,60 zł
    / szt. *
    12,60 zł
    / szt. *
  • 4
    L4182GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 300mm
    L4182GNGE
    tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 300mm
    Cena
    12,60 zł
    / szt. *
    12,60 zł
    / szt. *
  • 5
    L4183GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 600mm
    L4183GNGE
    tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 600mm
    Cena
    12,60 zł
    / szt. *
    12,60 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32