The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • BKAD500R12

tehalit.BK Pokrywa R12 fi306 BKFD/WD 500X800mm stal BKAD500R12

EAN
4012002239957
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.

tehalit.BK Pokrywa R12 fi306 BKFD/WD 500X800mm stal

BKAD500R12

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Zobacz więcej (11)
Previous
Previous
VR12129005
VR12129005
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 12mm czarny PA
410,80 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
VR12127011
VR12127011
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 12mm PA stalowy
410,80 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
VR12059005
VR12059005
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 5mm czarny PA
410,80 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
VR12057011
VR12057011
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 5mm PA stalowy
410,80 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
VANR1201
VANR1201
tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm z aluminium tubus R12 puszka podłogowa alu
2283,20  zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
VANR12019005
VANR12019005
tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm aluminium tubus R12 puszka podł czarny alu
2482,40  zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Niezbędne akcesoria

  • VR12129005

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 12mm czarny PA

    410,80 zł  / szt.*
  • VR12127011

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 12mm PA stalowy

    410,80 zł  / szt.*
  • VR12059005

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 5mm czarny PA

    410,80 zł  / szt.*
  • VR12057011

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 5mm PA stalowy

    410,80 zł  / szt.*
  • VANR1201

    tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm z aluminium tubus R12 puszka podłogowa alu

    2283,20  zł  / szt.*
  • VANR12019005

    tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm aluminium tubus R12 puszka podł czarny alu

    2482,40  zł  / szt.*
  • VANR12013

    tehalit.VE-EE Pokrywa aluminiowa tubus R12 3mm puszka podłogowa alu

    2303,90  zł  / szt.*
  • VDR12057011

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 5mm PA stalowy

    301,90 zł  / szt.*
  • VDR12059005

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 5mm czarny PA

    301,90 zł  / szt.*
  • VDR12127011

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 12mm PA stalowy

    301,90 zł  / szt.*
  • VDR12129005

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 12mm czarny PA

    301,90 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    800 mm
  • Szero­kość
    470 mm
  • Grubość materiału
    3 mm
Instalacja, montaż
  • Otwór montażowy
    Okrągły
  • Liczba otworów montażowych
    1
Pokrywa, drzwi
  • Pokrywa otworów montażowych
    Tak
  • Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Ocyn­ko­wany

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration BKAD500R12
PDF
Hager RoHS report BKAD500R12
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie BKAD500R12 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu BKAD500R12

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu BKAD500R12 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu BKAD500R12

    tehalit.BK Pokrywa R12 fi306 BKFD/WD 500X800mm stal

    PDF
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

    PDF
    11,56 MB
  • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

    Zdjęcie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Zdjęcie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Polska

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Zdjęcie EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32