The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • BKA500800Q12

tehalit.BK Pokrywa Q12 244x244 BKF/BKW 500X800mm stal BKA500800Q12

EAN
4012002236581
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

tehalit.BK Pokrywa Q12 244x244 BKF/BKW 500X800mm stal

BKA500800Q12

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Zobacz więcej (9)
Previous
Previous
VQ12129005
VQ12129005
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 12mm czarny PA
364,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
VQ12127011
VQ12127011
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 12mm PA stalowy
364,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
VQ12059005
VQ12059005
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 5mm czarny PA
364,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
VQ12057011
VQ12057011
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 5mm PA stalowy
364,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
VEQ1212E
VEQ1212E
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEQ12 244x244 wykładzina 12mm stal nierdzewna
2156,70  zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
VDQ12057011
VDQ12057011
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 5mm PA stalowy
246,50 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Niezbędne akcesoria

  • VQ12129005

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 12mm czarny PA

    364,60 zł  / szt.*
  • VQ12127011

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 12mm PA stalowy

    364,60 zł  / szt.*
  • VQ12059005

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 5mm czarny PA

    364,60 zł  / szt.*
  • VQ12057011

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 5mm PA stalowy

    364,60 zł  / szt.*
  • VEQ1212E

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEQ12 244x244 wykładzina 12mm stal nierdzewna

    2156,70  zł  / szt.*
  • VDQ12057011

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 5mm PA stalowy

    246,50 zł  / szt.*
  • VDQ12059005

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 5mm czarny PA

    246,50 zł  / szt.*
  • VDQ12127011

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 12mm PA stalowy

    246,50 zł  / szt.*
  • VDQ12129005

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 12mm czarny PA

    246,50 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    800 mm
  • Szero­kość
    470 mm
  • Grubość materiału
    3 mm
Instalacja, montaż
  • Otwór montażowy
    Kwadratowy
  • Liczba otworów montażowych
    1
Pokrywa, drzwi
  • Pokrywa otworów montażowych
    Tak
  • Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Ocyn­ko­wany

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie BKA500800Q12 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu BKA500800Q12

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa BKA500800Q12 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa BKA500800Q12

    tehalit.BK Pokrywa Q12 244x244 BKF/BKW 500X800mm stal

    PDF
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

    PDF
    11,56 MB
  • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

    Zdjęcie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Polska

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Zdjęcie EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32