tehalit.BA7A Kanał grzebieniowy 40x40, szary BA7A40040
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tulejka dystansowa 2 product.page.accessories.products-available -
Klamra do przewodów systemu kanałów grzebieniowych 1 product.page.accessories.products-available -
Rozeta śrubowa 1 product.page.accessories.products-available -
Nożyce do cięcia szyn 1 product.page.accessories.products-available -
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość40 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny6 mm
-
Szerokość gniazda/slotu6,50 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny1018 - 1018 mm²
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorSzary
-
Kod RAL7030
-
Jest samogasnącyTak
-
Klasa palności według UL94V0
-
Klasa odporności ogniowejM1
-
ElastycznyNie
-
Ścianka bocznaRowkowana
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
Jest odporny na upływTak
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa BA7A40040
tehalit.BA7A Kanał grzebieniowy 40x40, szary
PDF -
MarketingTechnicalBrochure
tehalit.bkb|bk - informacje techniczne
PDF11,56 MB -
MarketingCatalogue
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
ProductBimStep
Step Model BA7A40040
Pliki STEP International 2026-04-15
STP790,88 kB -
ProductDataSheet
Product sheet for slotted trunking system BA7A in German
Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-10-11
PDF395,99 kB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF295,76 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-07-08
PDF187,40 kB