tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 25037, szary DNG2503707030B
EAN
4012740103558
Liczba w opakowaniu
64 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
29,40 zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nitownica 3 dostępne produkty
-
Nożyce do cięcia szyn 1 dostępne produkty
-
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 dostępne produkty
-
Tulejka dystansowa 2 dostępne produkty
-
Rozeta śrubowa 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość25 mm
-
Szerokość37 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny5 mm
-
Szerokość gniazda/slotu7,50 mm
Sprzęt
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorSzary
-
Kod RAL7030
Funkcje
-
Jest samogasnącyTak
Normy
-
Klasa palności według UL94V0
Bezpieczeństwo
-
Klasa odporności ogniowejM1
Architektura
-
ElastycznyNie
Konfiguracja
-
Ścianka bocznaRowkowana
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Pliki STEP
Step Model DNG2503707030B
Pliki STEP International 2020-01-01
STP553,55 kB -
Dane techniczne — Karta produktu
Product sheet for slotted trunking system DNG in English
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-10-11
PDF323,61 kBProduct sheet for slotted trunking system DNG in German
Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-10-11
PDF320,40 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.DNG Kanały grzebieniowe PVC; DN…, DNG…
PDF209,32 kB
Więcej materiałów