tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 40x60, niebieski BA740060BL
Cena
75,20 zł
/ Metr
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Tulejka dystansowa 2 dostępne produkty -
Klamra do przewodów systemu kanałów grzebieniowych 1 dostępne produkty -
Rozeta śrubowa 1 dostępne produkty -
Nożyce do cięcia szyn 1 dostępne produkty -
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość60 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny6 mm
-
Szerokość gniazda/slotu6,50 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny1568 - 1568 mm²
Sprzęt
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorNiebieski
Funkcje
-
Jest samogasnącyTak
Normy
-
Klasa palności według UL94V0
Bezpieczeństwo
-
Klasa odporności ogniowejM1
Architektura
-
ElastycznyNie
Konfiguracja
-
Ścianka bocznaRowkowana
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Montaż na nit
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuPłyta montażowa
Prąd elektryczny
-
Jest odporny na upływTak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 60 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa BA740060BL
tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 40x60, niebieski
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF307,86 kB
tehalit.BA7 Kanały grzebieniowe PVC; BA7…
PDF195,48 kB
Więcej materiałów