tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 40x60, szary BA740060
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Tulejka dystansowa 2 dostępne produkty -
Klamra do przewodów systemu kanałów grzebieniowych 1 dostępne produkty -
Rozeta śrubowa 1 dostępne produkty -
Nożyce do cięcia szyn 1 dostępne produkty -
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość60 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny6 mm
-
Szerokość gniazda/slotu6,50 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny1568 - 1568 mm²
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorSzary
-
Kod RAL7030
-
Jest samogasnącyTak
-
Klasa palności według UL94V0
-
Klasa odporności ogniowejM1
-
ElastycznyNie
-
Ścianka bocznaRowkowana
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Montaż na nit
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
Jest odporny na upływTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa BA740060
tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 40x60, szary
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Pliki STEP
Step Model BA740060
Pliki STEP International 2026-04-15
STP560,85 kB -
Dane techniczne — Karta katalogowa
Product sheet for slotted trunking system BA7 in English
Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-10-11
PDF455,98 kB
Product sheet for slotted trunking system BA7 in German
Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-10-11
PDF457,86 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF307,86 kB
tehalit.BA7 Kanały grzebieniowe PVC; BA7…
PDF195,48 kB