The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • ARC956D
    EAN
    3250611013181
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym 1P+N 6kA C 6A ARC956D

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym 1P+N 6kA C 6A

    ARC956D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (13)
    • Modu­łowa szyna fazowa 4 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia 1 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Modu­łowa szyna fazowa
    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Nakład­ka­/listwa ochronna szyny fazowej
    • KDN263B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 56M

      290,30  zł  / szt.*
    • KDN451E

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3x(1P+N) 16mm2 do RCCB 2P 54M

      970,00  zł  / szt.*
    • KDN451D

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3x(1P+N) 16mm2 do RCCB 2P 12M

      185,10  zł  / szt.*
    • KDN263A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 12M

      70,20  zł  / szt.*
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      470,90  zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      408,90  zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      445,70  zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      334,00  zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      238,30  zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      164,20  zł  / szt.*
    • KZN024

      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 4P 10mm2 / 3P 16mm2

      8,20  zł  / szt.*
    • KZN023

      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 3P 10mm2 / 2P 16mm2

      8,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      6 A
    • Prąd znamio­nowy przy -25°C
      7,27 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C
      7,15 A
    • Prąd znamio­nowy przy -15°C
      7,04 A
    • Prąd znamio­nowy przy -10°C
      6,92 A
    • Prąd znamio­nowy przy -5°C
      6,81 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C
      6,69 A
    • Prąd znamio­nowy przy 5°C
      6,58 A
    • Prąd znamio­nowy przy 10°C
      6,46 A
    • Prąd znamio­nowy przy 15°C
      6,35 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C
      6,23 A
    • Prąd znamio­nowy przy 25°C
      6,12 A
    • Prąd znamio­nowy przy 30°C
      6 A
    • Prąd znamio­nowy przy 35°C
      5,9 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C
      5,8 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C
      5,7 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C
      5,6 A
    • Prąd znamio­nowy przy 55°C
      5,5 A
    • Prąd znamio­nowy przy 60°C
      5,4 A
    • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1
      6 kA
    Archi­tek­tura
    • Charak­terystyka wyzwalania
      C
    • Liczba biegunów
      2
    • Układ biegunów
      1P+N
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      6 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      2,1 - 2,1 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2,1 - 2,1 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,1 - 2,1 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect, quick­busbar
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      Quick­con­nect
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      2,16 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa ogra­niczenia energii I²t
      3
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 60 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 70 °C
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      4000
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      2000
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      35,50 mm
    • Głębo­kość
      70 mm
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny zacisku śrubo­wego, dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla dolnego zacisku śrubo­wego
      1,5 - 25,0 mm²
    • Prze­krój prze­wodów elastycz­nych dla górnego zacisku śrubo­wego
      1,5 - 4,0 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnego zacisku śrubo­wego
      1,5 - 4,0 mm²

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ARC956D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ARC956D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ARC956D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ARC956D

      AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym 1P+N 6kA C 6A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      775,85 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02

      PDF
      830,83 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie AFDD Detektory iskrzeń z członem nadprądowym; ARC... | Hager Polska

      AFDD Detektory iskrzeń z członem nadprądowym; ARC...

      PDF
      185,86 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      265,88 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24

      PDF
      185,62 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32