The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Integro
    • Berker Integro Flow - Komu­nikacja i multimedia
    • 945602505
    EAN
    4011334241218
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Integro Flow - Komu­nikacja i multimedia

    Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, ant 945602505

    Cena
    111,40  zł
    / szt. *
    111,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, ant

    945602505

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Puszka natyn­kowa 1 dostępne produkty
    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Puszka natyn­kowa
    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 918252515

      Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy, ant

      9,40  zł  / szt.*
    • 918262515

      Integro Flow Ramka 2-krotna, ant

      22,60  zł  / szt.*
    • 918272505

      Integro Flow Ramka 1-krotna, ant

      9,60  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
    Tłumienie
    • Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
      5 dB
    • Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
      4 dB
    • Tłumienie prze­lotowe 2150 MHz
      5 dB
    • Tłumienie prze­lotowe 860 MHz
      4 dB
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo prze­lotowe
    Często­tliwość
    • Szero­kość pasma często­tliwości
      5 - 2400 MHz
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      2
    Materiały
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Kolor
      Antracyt
    • Kod RAL
      7021
    Wymiary
    • Głębo­kość
      31,50 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      16,50 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Typ połączenia
      Połączenie w systemie F z tyłu

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration 945602505
    PDF
    RoHS report 945602505
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 945602505 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 945602505

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 945602505 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 945602505

      Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, ant

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      368,47 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      845582505 - Integro Flow Płytka nośna 2-krotna do modułów BTR-/E-DAT, ant
      845582505
      Integro Flow Płytka nośna 2-krotna do modułów BTR-/E-DAT, ant
      Cena
      38,50  zł
      / szt. *
      38,50  zł
      / szt. *
    • 2
      1993 - Akcesoria osprzęt Moduł S-VIDEO, biały/czarny
      1993
      Akcesoria osprzęt Moduł S-VIDEO, biały/czarny
      Cena
      222,80  zł
      / szt. *
      222,80  zł
      / szt. *
    • 3
      1990 - Akcesoria osprzęt Zaślepka, biały
      1990
      Akcesoria osprzęt Zaślepka, biały
      Cena
      14,50  zł
      / szt. *
      14,50  zł
      / szt. *
    • 4
      9451115 - Integro Flow Gniazdo przyłaczeniowe anteny TV, mechanizm, czarny, mat
      9451115
      Integro Flow Gniazdo przyłaczeniowe anteny TV, mechanizm, czarny, mat
      Cena
      65,40  zł
      / szt. *
      65,40  zł
      / szt. *
    • 5
      845582507 - Integro Flow Płytka nośna 2-krotna do modułów BTR-/E-DAT, szary
      845582507
      Integro Flow Płytka nośna 2-krotna do modułów BTR-/E-DAT, szary
      Cena
      38,50  zł
      / szt. *
      38,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32