Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, brąz 945602501
EAN
4011334241201
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
104,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka natynkowa 1 dostępne produkty -
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo przelotowe
Sprzęt
-
Liczba wyjść2
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
KolorBrązowy
-
Kod RAL8017
Wymiary
-
Głębokość31,50 mm
-
Zakres głębokości wbudowania16,50 mm
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaPołączenie w systemie F z tyłu
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 945602501
Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, brąz
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
dc23-1039
PDF251,33 kB
Więcej materiałów