Integro Flow Gniazdo przyłączeniowe anteny SAT, szary 945192506
Cena
100,70 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo przelotowe
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
KolorSzary
-
Kod RAL7038
Wymiary
-
Głębokość27 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 945192506
Integro Flow Gniazdo przyłączeniowe anteny SAT, szary
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08
PDF367,66 kB
Więcej materiałów