Integro 12V Gniazdo USB ładowania A 3A; antracyt mat (10x) 926032505
EAN
4011334487722
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
233,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Typ złącza/wtyczki USBA
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego8 - 34 V
-
Napięcie wyjściowe5 - 5 V
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Z bezpiecznikiem miniaturowymNie
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Prąd elektryczny
-
Prąd wyjściowy3000 mA
Dodatkowe informacje
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
WtykitykiZ gniazdem USB typu A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu da-DK, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2022-12-01
PDF504,14 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-09
PDF237,65 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności de-DE, en-GB 2023-02-09
PDF243,03 kB
Więcej materiałów