Integro Flow Puszka p/t Ø 45 mm, szary 91820

EAN
4011334053125
Liczba w opakowaniu
200 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
10,90zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    35.5 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    jasnoszary
  • Kolor specjalny - linia design
    szary
  • Kolor
    stalowy
  • Kolor
    szary
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
Przewód
  • Ø prze­wodu
    maks. 10 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Trudno zapalny
    wg VDE 0606-1
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Integro mechanizmy modu­łowe
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker Integro Pure, Berker Integro mechanizmy modu­łowe, Berker Integro Flow, Berker B.Mobil, Berker Integro Classic, dodatki
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Zacisk mocu­jący nie jest prze­zna­czony do prze­wodów płaskich!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie