![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Integro Gniazdo z uziemieniem standard USA/KANADA NEMA 5-15R, brązowy mat 862632501
EAN
4011334402190
Liczba w opakowaniu
200 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
120,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy15 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe125 V
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Klasa ochronności IPIP20
Wymiary
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
-
Głębokość27,80 mm
Materiały
-
KolorBrązowy
-
Kod RAL8017
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoNEMA
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Tekst
-
OchronaBez zwiększonej ochrony styków
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-21
PDF223,80 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-21
PDF226,75 kB
Więcej materiałów